1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Flussimetri calorimetrici per liquidi e gas

Flussimetri calorimetrici per liquidi e gas

Nuovo criterio nella misurazione termica del flusso

  • Con curve di flusso integrate per acqua, oli, glicole e aria
  • Rapido tempo di risposta con misurazione della temperatura integrata
  • Cambiamento di colore rosso/verde per valori di processo
  • Diametro interno del tubo impostabile da 15 a 400 mm
  • Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento

Tecnica di misurazione
Il flussimetro SA funziona secondo il principio di misura calorimetrico. Nella sonda si trovano due elementi di misura e una fonte di calore. Viene sfruttato l'effetto fisico secondo il quale il fluido in scorrimento assorbe e trasporta energia termica. La variazione di temperatura che ne deriva è una misura per il flusso.

Funzione del dispositivo
Il nuovo sensore SA è concepito per il rilevamento e la misurazione di flusso e temperatura anche in tubazioni con un grande diametro interno fino a 400 mm. Per questo è utilizzabile nelle più svariate applicazioni. Uscite di commutazione, segnali analogici e IO-Link forniscono varie opzioni per l'ulteriore elaborazione dei segnali. In questo modo l'utente è preparato al meglio per Industria 4.0.


Attuale scheda informativa