1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Flussimetri in linea con tecnologia Vortex e pratico display

Flussimetri in linea con tecnologia Vortex e pratico display

Sensore Vortex: l'alternativa ai flussimetri a girante

  • Misurazione integrata della temperatura.
  • Display multicolore, elettronicamente orientabile.
  • Versioni con raccordi a processo G e R orientabili.
  • Cambiamento di colore rosso/verde impostabile per valori di processo.
  • Utilizzabili per acqua con e senza conduttività (acqua deionizzata).

Turbolenze come misura per il flusso
In base alla sua velocità, il fluido in scorrimento genera turbolenze alternate su una "barra sensore" posta nella conduttura; queste turbolenze vengono rilevate da un sensore piezoceramico. Se la sezione è nota, è possibile rilevare la portata in base al numero di vortici generati.
Questo principio di misurazione della portata, noto come tecnologia Vortex, non dipende dalle variazioni in pressione e temperatura del fluido. Grazie alla sua semplice struttura è possibile realizzare sensori per la misurazione della portata a costi convenienti.
Il valore attuale di flusso e temperatura viene trasmesso come segnale di corrente standard (4...20 mA), come segnale di frequenza, uscita di commutazione o tramite IO-Link.

*available as from 06/2015