1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. 200° in meno di 2 s: trasmettitori di temperatura per applicazioni igieniche

200° in meno di 2 s: trasmettitori di temperatura per applicazioni igieniche

Dimensioni compatte con eccellente tempo di risposta e campo di misura ampliato

  • Campo di misura da -50 a 200 °C, graduabile tramite IO-Link 1.1
  • Tempo di risposta molto rapido: T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s
  • LED per visualizzare lo stato operativo
  • Versioni con diversi raccordi a processo adatti ad applicazioni igieniche
  • Diverse lunghezze della sonda: da 25 a 150 mm

Uscita analogica e IO-Link
Il trasmettitore di temperatura ha un'uscita analogica con 4...20 mA. La parametrizzazione si esegue tramite l'interfaccia IO-Link integrata.

Rapido e preciso
L'elemento di misura Pt1000 della classe A raggiunge un'alta precisione con la calibrazione interna di fabbrica. Oltre all'ampio campo di misura, la particolarità sta nell'eccellente tempo di risposta. Per questo il sensore è adatto a tutti i processi di alta precisione e rapidi nel settore igienico.

Trasparente e flessibile
Un LED segnala in modo ben visibile la disponibilità operativa. Le dimensioni compatte, i raccordi a processo integrati e le varie lunghezze della sonda permettono un'installazione semplice e flessibile.


Attuale scheda informativa