1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di pressione ancora più facili da usare e con visualizzazione migliore

Sensori di pressione ancora più facili da usare e con visualizzazione migliore

Aggiornamento per il bestseller: sensore di pressione PN in una nuova veste

  • Indicare chiaramente il "range accettabile": display programmabile rosso/verde
  • Il raccordo a processo può essere ruotato per ottimizzare l'orientamento
  • Rapida regolazione del punto di commutazione con 3 pulsanti
  • Visualizzazione degli stati di commutazione con LED ben visibili
  • Identificabile anche dopo anni: etichetta impressa a laser, fissata sull'involucro in inox

L'insieme fa la differenza
Dopo il successo ventennale dei sensori di pressione di ifm, la nuova generazione di sensori PN è stata realizzata in stretta collaborazione con gli utenti. Il design moderno e l'uso semplice non passano inosservati. L'elevata resistenza a sovraccarico, il grado di protezione IP 67 e l'etichetta laser fissa permettono di utilizzare i nuovi sensori PN anche in ambienti con condizioni molto difficili.

Tutto in vista
Sebbene le dimensioni dell'involucro siano rimaste invariate, il display è stato ingrandito ulteriormente e i due LED per lo stato di commutazione, situati sulla testa del sensore, sono ben visibili da ogni lato. L'indicazione sul display può essere mostrata in "rosso" o, alternativamente, in "rosso e verde". Così è possibile mettere in evidenza gli stati di commutazione o creare una finestra cromatica indipendente.

Adattabile
Una volta avvitato, il sensore può essere ruotato in tutte le direzioni ed essere montato in qualsiasi posizione grazie alla squadretta disponibile come accessorio.


Attuale scheda informativa