1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sensori "Kplus" resistenti a campi magnetici per applicazioni di saldatura

Sensori "Kplus" resistenti a campi magnetici per applicazioni di saldatura

Un'unica portata per tutti i metalli

  • Rilevamento affidabile di tutti i metalli grazie alla distanza di commutazione standardizzata
  • Varianti robuste con rivestimento antiaderente
  • Nessuna commutazione errata grazie alla tecnologia dei sensori resistente a campi magnetici
  • Ampio campo di temperatura per un utilizzo universale
  • Elevata affidabilità con grado di protezione fino a IP 68 / IP 69K

Utilizzo in applicazioni di saldatura difficili
I sensori induttivi "Kplus" sono resistenti in applicazioni critiche e rilevano gli oggetti metallici con affidabilità anche in presenza di sporco.
Il corpo del sensore e i dadi di fissaggio sono dotati di un rivestimento antiaderente per prevenire l'adesione di lapilli di saldatura. Durante il processo di saldatura si presentano campi magnetici di alta intensità. La nuova tecnologia dei sensori previene commutazioni errate in modo affidabile.
Il rapido collegamento con connettore e relativo cavo della gamma ecolink garantisce un utilizzo continuo.


Attuale scheda informativa