1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sensori Kplus: un’unica portata per tutti i metalli

Sensori Kplus: un’unica portata per tutti i metalli

Un'unica portata per tutti i metalli

  • Rilevamento affidabile di tutti i metalli grazie alla distanza di commutazione standardizzata
  • Utilizzo in spazi ristretti grazie alle dimensioni compatte
  • Nessuna commutazione errata grazie alla tecnologia dei sensori resistente a campi magnetici
  • Ampio campo di temperatura per un utilizzo universale
  • Elevata affidabilità con grado di protezione fino a IP 68 / IP 69K

Fattore di correzione costante
I sensori "Kplus" hanno la stessa distanza di commutazione per tutte le tipologie di metalli. Sono ideali ad esempio per il rilevamento di alluminio per il quale i sensori tradizionali presentano una distanza di commutazione notevolmente ridotta. Le alte frequenze di commutazione consentono il monitoraggio degli stati di commutazione in rapido cambiamento.
Grazie alla nuova tecnologia, questi sensori sono resistenti a campi magnetici e possono essere ad esempio utilizzati direttamente e in modo affidabile vicino a freni elettrici. L'ampio campo di temperatura e l'alto grado di protezione consentono un utilizzo universale dei nuovi sensori "Kplus".


Attuale scheda informativa