1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Connettori femmina M12 per aree igieniche e umide

Connettori femmina M12 per aree igieniche e umide

ecolink M12: il collegamento sicuro anche in applicazioni difficili

  • Senza alogeni né silicone
  • Ottima tenuta stagna anche se montati senza utensili grazie al dado con elevata aderenza
  • L'arresto meccanico protegge l'O-ring da danneggiamenti
  • Permanente protezione antisvitamento grazie all'anello dentato
  • LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce

ecolink M12 per aree igieniche e umide nell'industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo.
L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili.
L'anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il dado fisso nella sua posizione e garantisce così una tenuta ottima e duratura.
I materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.