1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Connettori femmina M12

Connettori femmina M12

Collegamento sempre affidabile: ecolink M12, anche per applicazioni specifiche

  • Tecnica di collegamento conforme alla norma per connettori M12 (EN 61076)
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • L'arresto meccanico protegge l'O-ring da danneggiamenti
  • Permanente protezione antisvitamento grazie all'anello dentato
  • LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce

ecolink M12 per applicazioni esigenti
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Un successo duraturo è garantito solo da processi produttivi sicuri e da un montaggio corretto.
L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili.
L'anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il dado fisso nella sua posizione e garantisce così un'ottima e duratura tenuta. Materiali di alta qualità e un monitoraggio intenso durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.