You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States

Trasmissione continua dei segnali di sensori digitali tramite bus campo

  • Moduli di ingresso digitali per PROFINET, EtherNet/IP e Modbus TCP
  • Il collegamento diretto dei sensori semplifica la struttura della rete
  • Funzione di contatore integrata per implementare applicazioni di conteggio ad alta frequenza in modo semplice
  • Design robusto, adatto ad ambienti con applicazioni igieniche

Moduli Ethernet per applicazioni da campo

I moduli DI decentralizzati fungono da gateway tra i sensori digitali e il bus di campo. Ciò significa che i segnali di commutazione digitali in campo possono essere trasmessi direttamente tramite bus di campo. Non sono necessari altri sistemi di trasmissione nella sua topologia.

Robusti e a tenuta stagna permanente

I moduli ifm sono la soluzione migliore anche in ambienti critici. I materiali e i metodi di produzione sono identici a quelli dei cavi di collegamento ifm dell'affermata serie di prodotti EVC e EVF. La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili e a tenuta stagna.

Vantaggi per il cliente

Espansione della famiglia di master IO-Link grazie a moduli di ingresso digitali

I moduli Ethernet sono l'aggiunta perfetta alla già esistente famiglia di master IO-Link di ifm. Sono caratterizzati dallo stesso design, dalla stessa configurazione delle porte e dai connettori M12 standard.

Funzione di contatore integrata per applicazioni di conteggio ad alta frequenza

La funzione di contatore ad alta frequenza può essere attivata tramite il PLC. Gli impulsi trasmessi dal sensore vengono contati all'interno del modulo e trasmessi ciclicamente al sistema di controllo sotto forma di pacchetto. Questo permette un conteggio accurato che non è influenzato dal tempo di ciclo del sistema di controllo.

Potente alimentazione

I moduli Ethernet offrono diverse opzioni di collegamento per la tensione di alimentazione: un connettore M12 codificato A con 1 x 4 A e un connettore M12 codificato L con 2 x 16 A. Quest'ultimo può essere collegato in daisy chain ad altri moduli della famiglia di prodotti.

I prodotti

Tecnica di collegamento

Accessori