You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States

Adattatore per guida DIN per moduli da campo IO-Link

  • Installazione di master IO-Link, switch Ethernet e moduli I/O sulla guida DIN
  • Kit di montaggio completo per moduli di diverse dimensioni
  • Montaggio semplice, rapido e resistente alle vibrazioni
  • Versione robusta per l'utilizzo in ambiente con condizioni critiche
  • Per installazione direttamente sulla macchina o nel quadro elettrico

Flessibile

D'ora in poi, i master e i moduli IO-Link possono essere montati in modo rapido e sicuro sulla guida DIN, direttamente sulla macchina o nel quadro elettrico. In più, gli adattatori consentono una sostituzione o l'espansione rapide dei moduli.

Compatibile

L'adattatore per guida DIN è disponibile in due misure. La versione piccola è progettata per master IO-Link a 4 porte, mentre l'adattatore grande supporta sia master IO-Link a 4 porte che quelli a 8 porte.

Inoltre, questi adattatori per guida DIN possono essere utilizzati anche per moduli IO-Link, switch Ethernet, moduli I/O Ethernet e ripartitori passivi.

L'adattatore per guida DIN è particolarmente adatto ai seguenti moduli:

Master IO-Link per il mondo dell'automazione e il mondo IT

I master IO-Link decentralizzati fungono da gateway tra i sensori intelligenti IO-Link e il bus di campo. Le informazioni importanti dei sensori intelligenti possono essere inoltre inviate parallelamente al mondo IT. Con una presa Ethernet IoT separata, la rete IT può essere configurata in modo del tutto indipendente dalla rete di automazione. Le informazioni del sensore vengono trasferite al mondo IT tramite l'affidabile interfaccia TCP/IP-JSON.

Moduli I/O Ethernet

I moduli DI decentralizzati fungono da gateway tra i sensori digitali e il bus di campo. Ciò significa che i segnali di commutazione digitali in campo possono essere trasmessi direttamente tramite bus di campo.

Switch Ethernet

I moduli decentralizzati servono come nodi di rete tra le unità in campo e sono collegati direttamente tramite cavi M12 robusti e affidabili.

Moduli I/O IO-Link

I nuovi moduli IO-Link consentono il collegamento di sensori digitali e analogici convenzionali e di attuatori digitali verso IO-Link. Per questo, forniamo moduli con porte autoconfigurate o moduli configurabili. Questa combinazione libera di porte analogiche e digitali in un solo modulo è unica nel suo genere e consente di ottimizzare i costi. Sul master è necessaria solo una porta IO-Link.