Il distributore di tensione passivo può essere utilizzato sia nella rete AS-i che nelle strutture IO-Link. Questo consente di ridurre al minimo i costi di magazzino, specialmente quando si usano entrambe le tecnologie. Tramite i connettori M12 standard è possibile collegare fino a 8 unità, sia sensori o attuatori AS-i intelligenti che master IO-Link.
Il materiale speciale e l'alta tenuta permettono l'uso in aree con frequenti processi di pulizia intensiva, ad esempio nell'industria alimentare. Tramite un LED rosso, il modulo segnala un flusso di corrente eccessivo per ogni porta. È possibile così evitare malfunzionamenti o danneggiamenti all'infrastruttura, agli attuatori o anche all'impianto.
Grazie ai materiali usati e al design innovativo, questi distributori di tensione possono essere utilizzati anche in applicazioni igieniche.
I distributori di tensione a 4 o 8 vie possono essere utilizzati per alimentare fino a 8 unità AS-i, ad esempio teste di valvole, sensori per attuatori a un quarto di giro, comandi motore ecc. o per alimentare i master IO-Link.
Tramite un LED rosso lampeggiante sul rispettivo connettore M12, il rilevamento della sovracorrente segnala che si stanno assorbendo più dei 4,4 A consentiti per canale.