IO-Link per il PC
L'interfaccia AL1060 è un master IO-Link a 1 porta, che funge da gateway per stabilire il collegamento tra la comunicazione IO-Link da un lato e il PC (tramite interfaccia USB) dall'altro. L’utente può parametrizzare comodamente i sensori IO-Link con il relativo software sul PC prima di montarli nell'impianto. I tempi per la messa in servizio e gli errori di impostazione si riducono notevolmente. Poiché l'interfaccia con la maggior parte dei sensori non richiede un alimentatore separato, è particolarmente facile collegare al PC portatile i sensori installati nell’impianto, ad esempio per leggere i valori di processo o regolare i parametri dei sensori in loco.
Vantaggi per il cliente
Nessun alimentatore specifico
L'interfaccia AL1060 ha un potente convertitore di tensione integrato che genera una tensione del sensore di 24 V dalla tensione USB di 5 V sulla porta IO-Link. A seconda del computer, questa uscita può avere un carico fino a 160 mA. Questo è sufficiente per far funzionare la maggior parte dei sensori. Se sono necessarie correnti più elevate all'uscita del sensore, si può collegare un alimentatore separato come alimentazione.
Collegamenti robusti, adatti al campo
I tre collegamenti del dispositivo, ossia IO-Link, USB e tensione di alimentazione opzionale, sono connettori M12 robusti e adatti al campo. In questo modo l'interfaccia può essere utilizzata in modo affidabile anche in ambienti difficili.
LED di stato
Il dispositivo dispone di vari LED di stato che forniscono all'utente una panoramica e lo aiutano a individuare eventuali errori. Un LED indicherà, ad esempio, se l'alimentazione USB non è sufficiente per un sensore.
Fornitura
Oltre al master IO-Link AL1060, sono compresi nella fornitura anche tutti i cavi di collegamento necessari per il funzionamento (M12 codificato B per USB, M12 codificato A per sensore).
L'alimentatore adattatore per un utilizzo universale può essere acquistato come opzione.