1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Laser preciso per il rilevamento di oggetti molto piccoli

Laser preciso per il rilevamento di oggetti molto piccoli

Affidabile sensore O6 come fotocellula a barriera, reflex o con soppressione dello sfondo, con IO-Link

  • Affidabile sensore O6 come fotocellula a barriera, reflex o con soppressione dello sfondo
  • Valore della distanza dall'oggetto trasmissibile tramite IO-Link
  • Impostazione precisa tramite pulsanti teach o IO-Link
  • Punto luminoso omogeneo per un rilevamento affidabile e preciso degli oggetti
  • Laser perfettamente allineato in tutte le unità

Laser preciso per il rilevamento di oggetti molto piccoli
Il nuovo sensore O6 con classe di protezione laser 1 consente il rilevamento affidabile di oggetti molto piccoli con i quali i sensori tradizionali a luce rossa raggiungono i loro limiti. Una delle caratteristiche principali è IO-Link come standard.

IO-Link apre prospettive completamente nuove
Come nel caso dei sensori analogici, il valore della distanza in mm dall'oggetto può essere trasmesso tramite IO-Link. Una fotocellula laser digitale a riflessione diretta diventa così un preciso sistema di misurazione della distanza. Ciò rende possibili nuove applicazioni come il controllo di lunghezze e altezze degli oggetti. Inoltre, grazie al rilevamento esatto della distanza, sono possibili funzioni di ispezione come il controllo della presenza di pezzi o il loro montaggio corretto. Anche per oggetti con colori diversi è garantita una portata affidabile di 100 mm. Con IO-Link, l'operatore è ora ben preparato per Industria 4.0.


Attuale scheda informativa