1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensore di flusso magneto-induttivo per portate molto piccole

Sensore di flusso magneto-induttivo per portate molto piccole

Misurazione esatta con sensore di flusso magneto-induttivo per portate da 0,005...3 l/min​.

  • Sensore di flusso efficiente per la misurazione esatta di portate da 0,005...3 l/min
  • Alta precisione, ripetibilità e dinamica di misurazione
  • Ideale per fluidi conduttivi a partire da 20 μS/cm
  • Con funzione di totalizzatore
  • Display alfanumerico a LED a 4 digit

Sensore di flusso magneto-induttivo
Il nuovo sensore di flusso SM4 si basa sulla legge di induzione di Faraday. Il fluido conduttivo che scorre in un tubo all'interno di un campo magnetico genera una tensione proporzionale alla velocità e alla portata. Questa tensione viene misurata tramite gli elettrodi e convertita in valori elettronici. I materiali resistenti rendono il sensore idoneo a varie tipologie di fluidi. Un alto grado di protezione e un robusto corpo compatto contraddistinguono il sensore nell'applicazione.