1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sistemi per il monitoraggio dello stato di macchine
  4. Condition Monitoring online con interfaccia bus di campo

Condition Monitoring online con interfaccia bus di campo

Condition Monitoring completo e adattabile per ottimizzare il monitoraggio dello stato e del processo

  • Bus di campo per scambio dati con un PLC
  • Monitoraggio dello stato e del processo ottimizzato
  • 3 porte Ethernet per reti separate: 2 verso bus di campo, 1 verso PC
  • 6 canali: 4x dinamici (ad es. accelerazione, forza), 2X analogici
  • Grande capacità di storicizzazione con real-time clock

Condition monitoring esteso e personalizzazbile
VSE150 è un sistema di diagnosi a 6 canali progettato per analizzare 4 segnali dinamici (ad es. l’accelerazione rotatoria) e 2 ingressi analogici. La nuova serie VSE15x dispone di diverse interfacce del bus di campo per lo scambio di dati con un PLC. Questo consente di visualizzare i valori di misura direttamente sul sistema di controllo e di adattare in modo ottimale le funzioni di monitoraggio agli stati operativi e ai processi della macchina. Oltre ai bus di campo, vengono fornite anche 2 rapide uscite di commutazione digitali (tempo di risposta ≤1 ms) per la gestione di allarmi con tempi critici.

Semplificazione della rete per risparmiare tempo e denaro
La connessione diretta al PLC tramite bus di campo consente lo scambio di parametri ausiliari (ad es. velocità di rotazione e trigger per stati operativi) e di allarmi con tempi non critici propri del condition monitoring. Ciò consente una ridotta complessità dei cablaggi oltre a un risparmio di costi per la fornitura di entrate e uscite corrispondenti sul PLC.


Attuale scheda informativa