1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Maggiore sicurezza di processo tra le calibrazioni

Maggiore sicurezza di processo tra le calibrazioni

Precisi sensori di temperatura con rilevamento integrato della deriva tramite elemento PT e NTC​

  • Rilevamento integrato della deriva tramite elemento PT e NTC
  • Monitoraggio permanente della deriva per aumentare la sicurezza di processo tra le calibrazioni
  • Adeguamento o eliminazione degli intervalli di calibrazione
  • Certificato di calibrazione a 5 punti, allegato al sensore
  • Alta precisione di ± 0,2 K nel campo di -10...130 °C

Maggiore sicurezza di processo grazie al monitoraggio permanente della deriva
I sensori TAD hanno due elementi resistivi con caratteristiche diverse (PT e NTC) che si controllano a vicenda durante il processo. Un'imminente deriva viene subito rilevata e segnalata. Ciò consente di aumentare la sicurezza di processo. I tre valori di processo (valore medio, elemento PT ed elemento NTC) possono essere documentati tramite IO-Link. Ciò garantisce una continua trasparenza per la gestione della qualità. Gli intervalli di calibrazione possono essere adattati o eliminati.

Precisa calibrazione a 5 franco fabbrica
Grazie ad una taratura della temperatura su 5 punti nel processo produttivo, il sensore di temperatura TAD presenta una precisione di ± 0,2 K nel campo di -10...130 °C.


Attuale scheda informativa