1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sensori induttivi completamente in metallo per spazi limitati

Sensori induttivi completamente in metallo per spazi limitati

Robusti sensori con grado di protezione da IP 65 a IP 69K per applicazione flessibile con temperature del fluido da -40 a 85 C°

  • Dimensioni compatte per spazi ristretti
  • Utilizzo flessibile con temperature del fluido da -40 a 85 °C
  • A tenuta stagna in tutte le applicazioni grazie al grado di protezione da IP 65 a IP 69K
  • Ideali per processi nell'industria alimentare grazie al corpo in acciaio inox di alta qualità
  • Resistenti a shock e vibrazioni

Elevata affidabilità anche in condizioni estreme
I sensori completamente in metallo vengono utilizzati ovunque l'applicazione ponga requisiti particolari alla struttura meccanica. Oltre alle rapide variazioni di temperatura, anche i fluidi aggressivi sollecitano il materiale del corpo durante i processi di lavaggio giornalieri nell'industria alimentare. Lo stesso vale per le applicazioni nelle macchine utensili o quegli impianti che subiscono di continuo l'azione di refrigeranti e lubrificanti. Negli impianti per costruzioni metalliche o nell'industria automobilistica sono invece i lapilli di saldatura a mettere a dura prova sia la superficie attiva che la boccola filettata. La versione completamente in metallo, con rivestimento antiaderente e superficie attiva robusta, è la soluzione ideale per risolvere queste applicazioni e garantire un funzionamento sicuro. La robusta versione in acciaio inox offre anche un'ottima protezione contro le parti abrasive nella lavorazione per la rimozione di trucioli. Le dimensioni compatte con lunghezza minima consentono inoltre un utilizzo anche in spazi molto ristretti.


Attuale scheda informativa