You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Panoramica sensore di livello
  2. Novità: sensore di livello radar

Sensore di livello radar: rapido e preciso fino a 10 m

Monitoraggio del livello in serbatoi, senza interferenze

Il nuovo sensore di livello radar LW2720 stabilisce nuovi standard in termini di velocità e precisione. Anche la messa in servizio è semplice e molto rapida. Un cavo M12 standard, la rapida parametrizzazione tramite IO-Link e l'ampia selezione di adattatori garantiscono un avvio semplice e preciso "out-of-the-box".

Se il sensore LW2720 viene installato, ad esempio, in serbatoi con un'altezza fino a 10 metri, la sua misurazione del livello continua ad essere precisa senza che agitatori e spray-ball o le caratteristiche mutevoli dei fluidi siano causa di interferenza. Il sensore radar rileva anche il riempimento o lo svuotamento ad alte velocità grazie alla tecnologia a 80GHz in modo molto rapido e preciso, senza zona morta.

Vantaggi del prodotto

Quali sono i vantaggi del sensore di livello radar?

Ottima performance
La tecnologia a 80GHz consente una misurazione del livello mirata e precisa
Design per applicazioni igieniche
Certificato per l'utilizzo in ambienti igienici,
IP66/68 e IP69K
Semplice messa in servizio
Plug & Work grazie al connettore M12 standard, alla parametrizzazione ad un valore e ai numerosi adattatori
Fiducia nella qualità
Con convinzione, ifm offre una garanzia di 5 anni sui suoi prodotti

Applicazioni

Use Case in un birrificio

Utilizzo in un serbatoio di fermentazione

Il sensore di livello radar viene utilizzato per la misurazione continua del livello in un serbatoio di fermentazione. La sfida Il serbatoio ha un fondo conico affusolato verso il basso ed è dotato di un pulitore a getto. Grazie alla frequenza di 80GHz, il sensore di livello trasmette il segnale con un angolo di radiazione molto piccolo. In questo modo, il pulitore a getto non viene rilevato dalle onde radar e il risultato della misurazione non viene influenzato. In più, il segnale rileva solo il punto più basso del fondo conico, consentendo una misurazione precisa del contenuto del serbatoio fino allo stato di vuoto.

Valore aggiunto con IO-Link

  • Trasmissione dei dati senza perdite
    Trasmissione digitale del valore del livello
  • Plug & Work
    Semplice messa in servizio; è necessario impostare solo un parametro
  • Manutenzione da remoto
    Parametrizzazione del sensore e monitoraggio del sensore di livello da remoto tramite connessione IT.

Come funziona la tecnologia radar di misurazione del livello?

Panoramica della tecnologia

Il sensore di livello radar funziona secondo il metodo FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave). Impulsi elettromagnetici nella gamma da 77 a 81 GHz, emessi continuamente, vengono riflessi dalla superficie e rilevati dal ricevitore nel sensore. Poiché il trasmettitore cambia costantemente la frequenza del segnale trasmesso, c'è una differenza di frequenza tra il segnale trasmesso e quello riflesso, che può essere utilizzata per calcolare la distanza dalla superficie del fluido. La tecnologia è ideale per rilevare i livelli in modo rapido, affidabile e con elevata precisione.