1. Home
  2. Prodotti
  3. Accessori
  4. Accessori per sistemi di identificazione
  5. TAG per sistema RFID 13,56 MHz
  6. UR0006

TAG RFID

UR0006

ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM

TAG RFID

UR0006

ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM

Go ifmonline – Risparmia il 3% ordinando questo prodotto online!
Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
{{ifmVariantName}}



Dettagli tecnici
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] 13,56
Capacità di memoria [bit] 1280
Tipo di memoria EEPROM
Tipo di chip ICODE SLIX-S
Numero dei blocchi 40
Dimensione blocchi [Byte] 4
Unique Identification Number (UID) [Byte] 8
Standard RFID ISO 15693
Max. cicli di lettura illimitato
Max. cicli di scrittura 100000
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -50...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -50...250
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Peso [g] 39,916
Dimensioni [mm] 76 x 19 x 28
Materiali High Temperature; PA 6.6; resina epossidica
Altri dati
distanza di lettura (mm)
antenna distanza di scrittura/lettura (mm) distanza di lettura/scrittura con montaggio su metallo (mm)
ANT410 10 10
ANT411 22 22
ANT420 10 10
ANT421 30 30
ANT421 + E80390 58 32
ANT430 23 23
ANT431 35 35
ANT513 58 50
ANT515 / ANT516 30 25
ANT515 / ANT516 + E80391 43 30
ANT600 105 85
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — UR0006-00 — 14.11.2017 —