Caratteristiche del prodotto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risoluzione | 2500 linee | ||||||
Versione albero | albero cavo continuo | ||||||
Diametro albero [mm] | 50 | ||||||
Applicazione | |||||||
Principio di funzionamento | incrementale | ||||||
Dati elettrici | |||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC | ||||||
Corrente assorbita [mA] | < 150 | ||||||
Uscite | |||||||
Modello elettrico | HTL | ||||||
Capacità di corrente per uscita [mA] | 50 | ||||||
Frequenza di commutazione [kHz] | 300 | ||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||
Tipo di protezione da cortocircuito | < 60 s | ||||||
Spostamento di fase A e B [°] | 90 | ||||||
Campo di misura/regolazione | |||||||
Risoluzione | 2500 linee | ||||||
Condizioni ambientali | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | -30...65 | ||||||
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||||||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 75; (per un breve periodo: 95 %; condensazione non ammessa) | ||||||
Grado di protezione | IP 64 | ||||||
Test / Certificazioni | |||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||
MTTF [anni] | 57 | ||||||
Dati meccanici | |||||||
Peso [g] | 1300 | ||||||
Dimensioni [mm] | Ø 87 / L = 55 | ||||||
Materiali | alluminio | ||||||
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 4000 | ||||||
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 20 | ||||||
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | ||||||
Versione albero | albero cavo continuo | ||||||
Diametro albero [mm] | 50 | ||||||
Accoppiamento albero | H7 | ||||||
Materiale albero |
|
||||||
Max. spostamento assiale dell'albero [mm] | 1,5; (solo per compensare tolleranze di montaggio e dilatazione termica.; nessun movimento dinamico ammesso.) | ||||||
Collegamento elettrico | |||||||
Cavo: 1 m, PUR; radiale | |||||||
diagrammi e curve | |||||||
Diagramma degli impulsi |
|
||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — RP6412-03 — 01.09.2010 —
![]() |