Caratteristiche del prodotto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risoluzione | 30 linee | ||||||
Versione albero | albero pieno | ||||||
Diametro albero [mm] | 6 | ||||||
Dati elettrici | |||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC | ||||||
Corrente assorbita [mA] | 150 | ||||||
Uscite | |||||||
Modello elettrico | HTL | ||||||
Capacità di corrente per uscita [mA] | 50 | ||||||
Frequenza di commutazione [kHz] | 160 | ||||||
Tipo di protezione da cortocircuito | < 60 s | ||||||
Spostamento di fase A e B [°] | 90 | ||||||
Campo di misura/regolazione | |||||||
Risoluzione | 30 linee | ||||||
Condizioni ambientali | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 | ||||||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...100 | ||||||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 98 | ||||||
Grado di protezione | IP 64 | ||||||
Test / Certificazioni | |||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||
Dati meccanici | |||||||
Dimensioni [mm] | Ø 36,5 / L = 38 | ||||||
Materiali | alluminio | ||||||
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 10000 | ||||||
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 1 | ||||||
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | ||||||
Versione albero | albero pieno | ||||||
Diametro albero [mm] | 6 | ||||||
Materiale albero |
|
||||||
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 5 | ||||||
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 10 | ||||||
Collegamento elettrico | |||||||
Cavo: 10 m, PUR; radiale, utilizzabile anche assiale | |||||||
diagrammi e curve | |||||||
Diagramma degli impulsi |
|
||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — RB6038-01 — 04.12.2007 —
![]() |