Caratteristiche del prodotto | |||
---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||
Funzione uscita | NO | ||
Dimensioni [mm] | 6,7 x 30 x 6 | ||
Dati elettrici | |||
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC | ||
Corrente assorbita [mA] | < 10 | ||
Protezione da inversione di polarità | si | ||
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 2 | ||
Uscite | |||
Modello elettrico | PNP | ||
Funzione uscita | NO | ||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 | ||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | ||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 5000 | ||
Protezione da cortocircuito | si | ||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||
Resistente a sovraccarico | si | ||
Campo di rilevamento | |||
Sensibilità di reazione [mT] | 3 | ||
Velocità di passaggio [m/s] | < 5 | ||
Precisione / Deriva | |||
Isteresi [mm] | 1,5 | ||
Ripetibilità [mm] | 0,2 | ||
Condizioni ambientali | |||
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 | ||
Grado di protezione | IP 67 | ||
Test / Certificazioni | |||
EMC |
|
||
Sollecitazione a shock/vibrazioni | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
Dati meccanici | |||
Superficie attiva | davanti | ||
Tipo di cilindro | cilindri con scanalatura a T | ||
Dimensioni [mm] | 6,7 x 30 x 6 | ||
Materiali | plastica | ||
Elementi di indicazione e comando | |||
Indicazione |
|
||
Osservazioni | |||
Quantità | 1 pezzo | ||
Collegamento elettrico | |||
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — MK5020-00 — 06.09.2004 —
![]() |