Caratteristiche del prodotto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP/NPN | ||||
Funzione uscita | NO | ||||
Distanza di commutazione [mm] | 10 | ||||
Corpo | parallelepipedo | ||||
Dimensioni [mm] | 26 x 26 x 42 | ||||
Dati elettrici | |||||
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC | ||||
Classe di isolamento | II | ||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||
Uscite | |||||
Modello elettrico | PNP/NPN | ||||
Funzione uscita | NO | ||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 4,5 | ||||
Corrente di carico minima [mA] | 4 | ||||
Max. corrente residua [mA] | 0,6 | ||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | ||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 250 | ||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||
Campo di rilevamento | |||||
Distanza di commutazione [mm] | 10 | ||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||
Distanza operativa [mm] | 0...8,1 | ||||
Precisione / Deriva | |||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 | ||||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||
Condizioni ambientali | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||
Test / Certificazioni | |||||
EMC |
|
||||
Dati meccanici | |||||
Corpo | parallelepipedo | ||||
Superficie attiva | davanti | ||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||
Dimensioni [mm] | 26 x 26 x 42 | ||||
Materiali | PBT | ||||
Elementi di indicazione e comando | |||||
Indicazione |
|
||||
Osservazioni | |||||
Quantità | 1 pezzo | ||||
Collegamento elettrico - connettore | |||||
Collegamento | Cavo: 0,8 m, PUR | ||||
Collegamento | Connettore: 1 x 7/8" | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IO5014-00 — 06.03.2003 —
![]() |