Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 12 x 26 |
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 4,6 |
Corrente di carico minima [mA] | 4 |
Max. corrente residua [mA] | 0,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 300 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...3,25 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1645 |
Peso [g] | 0,4 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiali | PBT |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|