Caratteristiche del prodotto | |||
---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||
Funzione uscita | 2 x NO | ||
Distanza di commutazione [mm] | 4 | ||
Corpo | parallelepipedo | ||
Dimensioni [mm] | 40 x 26 x 26 | ||
Dati elettrici | |||
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC | ||
Corrente assorbita [mA] | < 15 | ||
Classe di isolamento | III | ||
Protezione da inversione di polarità | si | ||
Uscite | |||
Modello elettrico | PNP | ||
Funzione uscita | 2 x NO | ||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | ||
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 100 | ||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1300 | ||
Protezione da cortocircuito | si | ||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||
Resistente a sovraccarico | si | ||
Campo di rilevamento | |||
Distanza di commutazione [mm] | 4 | ||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||
Distanza operativa [mm] | 0...3,2 | ||
Precisione / Deriva | |||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 | ||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||
Condizioni ambientali | |||
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | ||
Grado di protezione | IP 67 | ||
Test / Certificazioni | |||
Marchio ATEX | |||
Indicazioni per il contrassegno del dispositivo ATEX |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [anni] | 1089 | ||
Dati meccanici | |||
Peso [g] | 0,174 | ||
Corpo | parallelepipedo | ||
Montaggio | montaggio non schermato | ||
Dimensioni [mm] | 40 x 26 x 26 | ||
Materiali | Corpo: PBT; coperchio: PC | ||
Elementi di indicazione e comando | |||
Indicazione |
|
||
Accessori | |||
Fornitura |
|
||
Osservazioni | |||
Quantità | 1 pezzo | ||
Collegamento elettrico | |||
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — IT-IT — IN508A — 14.11.2012 —
![]() |