Caratteristiche del prodotto | |||
---|---|---|---|
Modello elettrico | NPN | ||
Funzione uscita | NO | ||
Distanza di commutazione [mm] | 20 | ||
Corpo | Tipo filettato | ||
Dimensioni [mm] | M38 x 1,5 | ||
Dati elettrici | |||
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC | ||
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) | ||
Classe di isolamento | II | ||
Protezione da inversione di polarità | si | ||
Uscite | |||
Modello elettrico | NPN | ||
Funzione uscita | NO | ||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 | ||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 60 | ||
Protezione da cortocircuito | si | ||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||
Resistente a sovraccarico | si | ||
Campo di rilevamento | |||
Distanza di commutazione [mm] | 20 | ||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||
Distanza operativa [mm] | 0...16,2 | ||
Precisione / Deriva | |||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 | ||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||
Condizioni ambientali | |||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||
Grado di protezione | IP 67 | ||
Test / Certificazioni | |||
EMC |
|
||
Dati meccanici | |||
Corpo | Tipo filettato | ||
Montaggio | montaggio non schermato | ||
Dimensioni [mm] | M38 x 1,5 | ||
Definizione filettatura | M38 x 1,5 | ||
Materiali | ottone con rivestimento in bronzo bianco; PBT | ||
Elementi di indicazione e comando | |||
Indicazione |
|
||
Accessori | |||
Fornitura |
|
||
Osservazioni | |||
Quantità | 1 pezzo | ||
Collegamento elettrico | |||
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IK7003-00 — 06.03.2003 —
![]() |