Caratteristiche del prodotto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||
Funzione uscita | NO | ||||
Distanza di commutazione [mm] | 25...100 | ||||
Corpo | parallelepipedo | ||||
Dimensioni [mm] | 400 x 100 x 30 | ||||
Dati elettrici | |||||
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC | ||||
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) | ||||
Classe di isolamento | II | ||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||
Uscite | |||||
Modello elettrico | PNP | ||||
Funzione uscita | NO | ||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 | ||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 2 | ||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||
Campo di rilevamento | |||||
Distanza di commutazione [mm] | 25...100 | ||||
Distanza di commutazione impostabile | si | ||||
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] | 100 | ||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 100 ± 10 % | ||||
Precisione / Deriva | |||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 | ||||
Isteresi [% di Sr] | < 15 | ||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -15...15 | ||||
Condizioni ambientali | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 | ||||
Grado di protezione | IP 65 | ||||
Test / Certificazioni | |||||
EMC |
|
||||
Dati meccanici | |||||
Corpo | parallelepipedo | ||||
Montaggio | montaggio non schermato | ||||
Dimensioni [mm] | 400 x 100 x 30 | ||||
Materiali | PVC | ||||
Elementi di indicazione e comando | |||||
Indicazione |
|
||||
Osservazioni | |||||
Quantità | 1 pezzo | ||||
Collegamento elettrico | |||||
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — I47001-00 — 06.03.2003 —
![]() |