Caratteristiche del prodotto | |||
---|---|---|---|
Modello elettrico | NPN | ||
Funzione uscita | NO | ||
Distanza di commutazione [mm] | 30...120 | ||
Corpo | cilindrico | ||
Dimensioni [mm] | Ø 164 / L = 68 | ||
Dati elettrici | |||
Tensione di esercizio [V] | 12...36 DC | ||
Corrente assorbita [mA] | < 7 | ||
Uscite | |||
Modello elettrico | NPN | ||
Funzione uscita | NO | ||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | ||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 3 | ||
Campo di rilevamento | |||
Distanza di commutazione [mm] | 30...120 | ||
Distanza di commutazione impostabile | si | ||
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] | 120 | ||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | (30...120) | ||
Precisione / Deriva | |||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 | ||
Isteresi [% di Sr] | < 15 | ||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -15...15 | ||
Condizioni ambientali | |||
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 | ||
Grado di protezione | IP 65 | ||
Test / Certificazioni | |||
EMC |
|
||
Dati meccanici | |||
Corpo | cilindrico | ||
Montaggio | montaggio non schermato | ||
Tipo di montaggio | con montaggio plate | ||
Dimensioni [mm] | Ø 164 / L = 68 | ||
Materiali | Corpo: PBT; Piastra di montaggio: alluminio anodizzato | ||
Elementi di indicazione e comando | |||
Indicazione |
|
||
Osservazioni | |||
Quantità | 1 pezzo | ||
Collegamento elettrico | |||
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — I27004-00 — 06.03.2003 —
![]() |