Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OIF |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 54 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Versione sonda | ad angolo |
---|---|
Lunghezza totale [mm] | 4000 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 30 |
Materiali | Adattatore: PA |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PVC |
Quantità | 1 pezzo |
---|