You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11020

Ripartitore centrale

E11020

ZDO6H05DMSS0010H15

Ripartitore centrale

E11020

ZDO6H05DMSS0010H15

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 4
Capacità di corrente totale [A] 12
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -15...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Numero ingressi ripartitori centrali 6
Tipo di connettore M12
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 12 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - ingresso
Collegamento Connettore: 6 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm