You probably do not come from: Italy.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. E10854

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10854

ADOAH043MSS0002H04

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10854

ADOAH043MSS0002H04

Acquista su "my ifm" – Fino al 31 dicembre 2021 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVC007 Confronta prodotti: E10854 / EVC007 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

Dettagli tecnici
Applicazione
Particolarità senza alogeno
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39
Materiali TPU trasparente
Materiale corpo TPU, trasparente
Materiale dado ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 2 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, nichelato
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E10854-00 — 06.03.2003 —