Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Capacità di corrente totale [A] | 12 |
Temperatura ambiente [°C] | -15...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dimensioni [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Numero ingressi ripartitori centrali | 4 |
Tipo di connettore | M12 |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 25 m, PUR, senza alogeno; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Collegamento | Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm |
---|