You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10279

Ripartitore centrale

E10279

ZDO4H055MSS0010H07

Ripartitore centrale

E10279

ZDO4H055MSS0010H07

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 4
Capacità di corrente totale [A] 12
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -15...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 18 x 54 x 82
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Numero ingressi ripartitori centrali 4
Tipo di connettore M12
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 4 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²
Collegamento elettrico - ingresso
Collegamento Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm