1. Home
  2. News
  3. SaMoTer 2020 - dal 21 al 25 marzo a Verona

SaMoTer 2020 - dal 21 al 25 marzo a Verona

Dal 21 al 25 marzo 2020 ti aspettiamo a SaMoTer, il 31° salone internazionale dedicato alle macchine per costruzioni.

Al nostro stand (Hall 6, B8) sarai accolto da un team di esperti e…da un ospite speciale: un bulldozer allestito con le ultime novità ifm progettate appositamente per le macchine mobili.

Focus - Nuovi ecomatDisplay

I nuovi display ampliano la gamma di interfaccia uomo-macchina e sono progettati per l’utilizzo nella cabina del conducente e all’esterno dei veicoli.

Caratterizzati da elevato grado di protezione e dalla tecnologia Optical Bonding, sono protetti al meglio dall’umidità e garantiscono massima leggibilità delle informazioni.

Disponibili display LED da 5’’, 7’’ e 12’’, con pulsanti o touch screen.

La programmazione è affidata al software di sviluppo Codesys; bus di comunicazione CAN con protocolli CANopen e J1939.

Scopri di più

Soluzioni ecomatMobile ifm: il sistema smart a 360°

ifm presenta anche: