• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Non accontentarti di una comunicazione a senso unico

Sei alla ricerca di un modo per migliorare l’efficienza e l’innovazione nella tua fabbrica? Allora i master IO-Link di ifm sono la soluzione ideale per te.

Grazie alla loro affidabile trasmissione dei dati di macchina, parametri di processo e informazioni diagnostiche al sistema di controllo, i master IO-Link di ifm consentono di connettere fino a otto dispositivi IO-Link, facilitando lo scambio simultaneo di dati con il sistema di controllo e l'ambiente IT.

Disponibili in diverse varianti per applicazioni in campo o per il montaggio nel quadro elettrico, i master IO-Link di ifm sono dotati di un'interfaccia bus integrata per un controllo senza precedenti.

 

Ottieni il tuo Smart Price

I master IO-Link sono la chiave per sbloccare il massimo potenziale delle tue apparecchiature industriali, consentendoti di monitorare, controllare e ottimizzare ogni aspetto del tuo sistema in tempo reale. Grazie al nostro Smart Price, rendiamo l'accesso a questa tecnologia all'avanguardia più conveniente che mai.

Contattaci per ottenere un prezzo vantaggioso sull'acquisto dei prodotti delle famiglie AL11AL13, AL14 e AL19: riceverai un'offerta personalizzata in linea con le tue necessità.​​​​​

Non perdere l'opportunità di elevare la tua produzione a nuovi livelli di efficienza!

Vantaggi della tecnologia IO-Link

  • Semplice messa in servizio, veloce sostituzione del sensore
  • Valori di misura precisi, trasmissione senza interferenze
  • Indipendenti da sistema di controllo e bus di campo
  • Più valori di misura in un dispositivo
  • Accesso da remoto ai parametri del sensore
  • Condition Monitoring / Diagnostica
  • Rilevamento di fluidi, schiuma e contaminazione

Caratteristica esclusiva: il percorso a Y

I master IO-Link di ifm offrono l’esclusivo percorso a Y per trasmettere i dati direttamente ai sistemi SCADA, MES, ERP, CMMS e Cloud senza la necessità di transitare dal PLC. 

Attraverso questo sistema si ottiene una separazione sicura tra il mondo OT (PLC) e il mondo IT. In questo modo i dati vengono inviati e ricevuti solo dove sono effettivamente necessari.

Gamma prodotti

La nostra ampia gamma di prodotti è suddivisa in 3 categorie: PerformanceLine, DataLine e StandardLine.

Ciascuna categoria offre vantaggi specifici per le tue applicazioni e si differenzia in termini di alimentazione, sistemi bus, connessione IT e altre caratteristiche. Grazie alla consulenza dei nostri esperti, potrai individuare la soluzione più idonea alle tue esigenze.

Richiedi la tua offerta personalizzata per l'acquisto di master IO-Link:

Informativa Privacy

Qui trovi le nostre normative sul trattamento dei dai personali