1. Home
  2. Azienda
  3. Certificazioni di qualità

Certificato Qualità

ISO 9001

ifm electronic ha messo in atto un approccio alla qualità il cui obiettivo principale è il costante miglioramento della propria organizzazione e dei propri servizi, al fine di soddisfare sempre al meglio le aspettative dei clienti.

Questo approccio è attestato da più di dieci anni tramite la certificazione ISO 9001 delle nostre attività rilasciata dall’Ente certificatore AFNOR.

Qualità e ambiente

Pensare e agire in modo sostenibile. La gestione qualità e ambiente di ifm.

Per noi sostenibilità significa responsabilità e affidabilità negli obiettivi a lungo termine anziché pensare ai successi nel breve periodo. Puntiamo ad ottimizzare continuamente i nostri prodotti e i relativi processi di produzione. Così facendo, forniamo un contributo per un ambiente migliore.

In ifm, sin dagli anni della sua fondazione abbiamo una gestione ambientale molto efficiente. Nel 1993 la società tedesca per la certificazione dei sistemi di gestione qualità DQS certificava per la prima volta il sistema di gestione qualità di ifm, senza modifiche! 
Comprende anche la prova documentale della nostra conformità ai requisiti dell’omologazione e1 del Kraftfahrtbundesamt [Ufficio federale della motorizzazione] KBA.

Altre certificazioni e conformità