• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Supply Chain Software
  • Servizi
  • Azienda

CIBUS TEC 2026
Tecnologie e innovazione per il Food & Beverage

Fiera
Data evento
Luogo evento

Padiglione 3

Stand E74

Fiere di Parma S.p.A.

Viale delle Esposizioni 393a – 43126 Parma

 

La digitalizzazione della produzione alimentare prende vita!

Dal 27 al 30 ottobre a Cibus Tec (Padiglione 3 – Stand E74), scopri dal vivo come sensori intelligenti, IO-Link e software IIoT trasformano i dati di processo in informazioni utili per migliorare qualità, efficienza e disponibilità degli impianti.

Non solo singoli prodotti, ma un processo reale e completamente connesso: dal sensore alla dashboard.

Calendario fiere ifm

ifm è presente alle fiere di tutto il mondo. Visita il nostro stand per essere tra i primi a dare un'occhiata alle ultime novità.

Data evento
Luogo evento

Padiglione 3

Stand E74

Fiere di Parma S.p.A.

Viale delle Esposizioni 393a – 43126 Parma

Scopri tutto il valore dei dati di processo 

Una macchina reale. Dati reali. Un processo completamente connesso.

A Cibus Tec potrai vedere dal vivo una Dairy Lab 250 di Fraugroup, un mini-impianto compatto per test caseari equipaggiato con sensori intelligenti, tecnologia IO-Link e piattaforma IIoT moneo.

Una demo concreta per scoprire come i dati raccolti direttamente dal processo possono essere resi disponibili, monitorati e analizzati, creando una visione più completa dello stato della macchina e supportando le attività di produzione, qualità e manutenzione.

  1. Misura: sensori intelligenti rilevano le variabili di processo.
  2. Connetti: moneo permette di visualizzare e analizzare le informazioni raccolte.
  3. Agisci: I dati diventano una base concreta per prendere decisioni più consapevoli.

Vuoi vedere l'intero percorso dal sensore alla dashboard?

Prenota una demo guidata in fiera

Quattro obiettivi. Un unico ecosistema

  • Migliora il controllo del processo → monitora costantemente le variabili critiche e rendi disponibili i dati dove servono.
  • Aumenta la disponibilità degli impianti → ottieni più visibilità sullo stato delle macchine per supportare le attività di manutenzione.
  • Garantisci qualità e tracciabilità → rendi i dati di processo disponibili per un controllo più puntuale della produzione.
  • Digitalizza in modo graduale → implementa soluzioni scalabili che crescono insieme alle esigenze dell'impianto.

Questo approccio riflette una visione concreta della digitalizzazione: partire da esigenze specifiche e sviluppare nel tempo un ecosistema sempre più connesso e orientato al dato. 

A Cibus Tec puoi vederlo applicato a una macchina reale!

Prenota una demo guidata in fiera
Dairy Lab 250

Speciale Cibus Tec

SM Foodmag: più dati di processo in un unico strumento

Il flussimetro magneto-induttivo SM Foodmag, progettato per applicazioni Food & Beverage, consente di monitorare con un unico dispositivo:

  • portata
  • volume totale
  • temperatura
  • conducibilità

rendendo disponibili i dati tramite IO-Link.

Vieni al nostro stand per approfondire l'applicazione di SM Foodmag nei tuoi processi e toccare con mano quanto sia semplice configurarlo in meno di 5 minuti!

Richiedi informazioni

Scopri le novità di prodotto