You probably do not come from: Italy.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sensori ad ultrasuoni
  5. Tutti i sensori a ultrasuoni

Tutti i sensori a ultrasuoni

  • Rilevamento senza contatto, indipendentemente dal colore, dalla trasparenza o dalle caratteristiche di superficie dell'oggetto
  • Campo di rilevamento molto grande
  • Regolazione intuitiva del campo di rilevamento premendo i pulsanti o tramite IO-Link
  • Con uscita di commutazione programmabile e uscita analogica graduabile
  • LED ben visibile per l'indicazione di stato di commutazione ed eco

Tutti i sensori a ultrasuoni

Sensori a ultrasuoni - Gamma completa

I sensori a ultrasuoni servono per rilevare con affidabilità la posizione e misurare, in modo continuo e preciso, la distanza di fluidi solidi, polverulenti e liquidi. Inviano e ricevono onde sonore nel campo degli ultrasuoni. L'oggetto da rilevare riflette le onde sonore e, misurando il tempo di volo, si determina la distanza. Il rilevamento senza contatto avviene indipendentemente dal colore, dalla trasparenza, dall'aspetto superficiale o dal livello di lucentezza dell'oggetto. Così, ad esempio, le confezioni blister nei sistemi di imballaggio o le vaschette in plastica trasparente nell'industria alimentare possono essere rilevate con affidabilità.
I dispositivi rilevano gli oggetti con affidabilità e senza interferenze anche con condizioni ambientali in cui la quantità di sporco, polvere e nebbia presente è notevole.
I sensori a ultrasuoni con dimensioni compatte hanno una zona morta particolarmente piccola, grandi portate e un'alta risoluzione.
La gamma di prodotti comprende dispositivi con uscita di commutazione programmabile, uscita analogica o la combinazione delle due uscite. La funzione dell'uscita, i punti di commutazione e il campo di misura vengono impostati, a seconda della variante, in modo intuitivo premendo i pulsanti sul dispositivo o collegando l'ingresso teach alla tensione di alimentazione (teach della linea).
Inoltre, sono disponibili sensori che si possono configurare anche tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.