You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Наши датчики вибрации с технологией IO-Link
  3. Технология

Датчик VV предназначен для предотвращения основных проблем, связанных с отказом оборудования.

В отличие от стандартных измерительных систем, онлайн-датчик VV способен предотвращать сбои и уменьшать количество катастрофических повреждений.

Датчик VV одновременно контролирует четыре параметра: механические удары, расшатывание, трение и температуру.

Методы контроля вибрации:

МЕХАНИЧЕСКИЕ УДАРЫ УСТАЛОСТЬ МАТЕРИАЛА ТРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРА
Аварии

Механические проблемы

Проблемы во время сборки

Трение

Шлифовка

Перегрев
Причины отказа оборудования:

Столкновение лопаток

Поглощенный объект

Поражение движущимся объектом

Неправильная синхронизация последовательности

Несоосность

Дисбаланс

Проблемы с конвейерной лентой

Неплотное основание

Проблемы в структуре материала

Неисправный подшипник

Трение лопасти

Волочение лопасти

Кавитация

Потеря смазки

Потеря потока охлаждающей жидкости

Проблемы с электропроводкой

Чрезмерная нагрузка

Чрезмерное трение

Измерение датчиком:

Максимальное ускорение a-Peak

Средняя скорость v-RMS Среднее ускорение a-RMS Температура ºC

Варианты для различных машин

БОЛЬШИЕ МАШИНЫ

0,3…500 MW

НЕБОЛЬШИЕ МАШИНЫ

15…300 kW

Быстрая машина > 600 rpm

VVB010

Медленная машина 120...600 rpm

VVB011

Быстрая машина > 600 rpm

VVB020

Медленная машина 120...600 rpm

VVB021