You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Наши датчики вибрации с технологией IO-Link
  3. Области применения

Онлайн-мониторинг различного оборудования: вентиляторы, двигатели, насосы и центрифуги!

Датчики VV - это первые датчики вибрации с IO-Link для онлайн-мониторинга технического состояния. Они разработаны специально для контроля технического состояния машин, работающих в неблагоприятных условиях эксплуатации.

Обзор продукции:

ИНДИКАТОРЫ: РАЗЪЕМ:

Усталость компонентов (v-RMS)

Механическое трение (a-RMS)

Механические удары (a-Peak)

Крест-фактор (a-Peak/a-RMS)

Температура - второй дополнительный метод диагностики состояния двигателя или привода на основе трения или проблем с электричеством

Стандарт М12
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ: ВЫХОДЫ:

Передача необработанных данных через IO-Link (BLOB-файл) для последовательного анализа

2 цифровых коммутационных выхода

IO-Link

УСТАНОВКА:

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:

Крепежный винт

-> M8 и ¼“-28 UNF

IP 67 / 68 / 69k