Электронный глаз
Возможности применения датчика контура efector dualis: мониторинг наличия, положения и ориентации с помощью сортировки и вычисления задач по контролю качества.
С помощью интуитивного, пошагового интерфейса и образцов «хороших» / «плохих» деталей, пользователь создаёт модель распознаваемого объекта.
Программа распознавания сравнивает объекты с моделями, независимо от ориентации, и передаёт результаты (тест удачный, неудачный, положение, ориентация) на вышестоящий уровень ПЛК.
Датчик может иметь до 32 отдельных приложений, до 24 моделей в каждой. На изображении влево, датчик контура контролирует правильный диаметр отверстия для колесных гаек на тормозном диске.
Гибкий
С независимым контролем контуров объекта в датчике можно сохранить 32 сцены и до 24 различных объектов.
Надежный
Датчик надежно измеряет геометрические размеры на небольшое и большое расстояние даже при изменяющихся условиях освещения или заднего фона.
Безопасный
Защита паролем от несанкционированного доступа.
Всё с одного взгляда
Исполнения с различными углами обзора для различных размеров полей зрения при прямом освещении или подсветке.
Свет
Встроенная и/или внешняя подсветка
Все документировано
Расширенные возможности обслуживания со статистическими файлами и памятью изображения.
Мониторинг наличия в автоматизированной сборке: в данном применении, на панели расположены три зажима для корпуса. С помощью мониторинга контуров зажимов определяются отсутствующие части. Области применения, которые иначе могли быть решены только с помощью фотоэлектрических датчиков, теперь могут просто и надежно настраиваться и управляться только с помощью одной системы.
Датчик технического зрения O2D контролирует правильное положение небольших частей в автоматических подающих механизмах, напр. вибрационные контейнеры, плохие детали отклоняются.
Мониторинг наличия или комплектности для этапов сборки производится вручную или с помощью машины. Выбор за Вами: Размеры поля зрения от 14 x 20 мм до 960 x 1280 мм для множества различных применений. Объекты можно обнаружить независимо от положения, как, например, зажим в данном примере.
Рабочее расстояние / размеры поля зрения