Мощное обнаружение
Новое считывающее устройство штрихкодов впечатляет увеличенным в 4 раза разрешением для получения надежных
результатов считывания, в 10 раз более быстрым временем оценки и в 10 раз более быстрой настройкой.
Кнопка для программирования
Одним из преимуществ датчика является простое обучение с помощью одной кнопки. Нажатием кнопки обучения пользователь настраивает считыватель на код с помощью маркировки лазером. Фокусировка, настройка экспозиции и обнаружение типа кода производится датчиком автоматически. Через несколько секунд датчик готов к работе.
Настройка с помощью приложения для смартфона
Для основной настройки датчика доступно приложение для смартфона (iOS, Android). Пользователь может использовать его, например, для определения триггера или IP-адреса. На основе этой настройки на дисплее смартфона генерируется код Data Matrix. Когда этот код удерживается в поле зрения считывателя, конфигурация автоматически принимается.
Vision Assistant
Мультикодер можно настроить с помощью программного обеспечения Vision Assistant. Например, функция автопоиска определяет несколько различных кодов в одном изображении. Пользователь может просто присвоить эти коды в Vision Assistant.
Благодаря различным логическим функциям, датчик можно запрограммировать на последовательный контроль. Дорогостоящая оценочная электроника уже не требуется. Живое изображение и обширная визуализация всех настроек обеспечивает оптимальный обзор.
ifm накопитель
Устройство имеет сменный накопитель для хранения данных. Его можно использовать для сохранения или загрузки настроек
мультикодера. Это упрощает замену прибора и настройку нескольких приборов на одно применение.
Моментально готов к работе
Основное преимущество: Одним нажатием кнопки датчик автоматически выполняет фокусировку, настройку экспозиции и распознавание типа кода.
Кроме того, с помощью кнопки обучения можно быстро настроить датчик на изображение со штрих-кодом или 2D-кодом. Это экономит Ваше время и средства.
Заводскую настройку можно изменить с помощью удобного для пользователя приложения для смартфона.
Обучение с помощью одной кнопки и настройка через приложение для смартфона
Приложение O2I используется для того, чтобы сгенерировать код DataMatrix на дисплее смартфона.
Просто удерживайте код в поле зрения считывателя и конфигурация
будет принята автоматически.
Доступно для iOS, Android и Windows.
Для сложных требований: ifm Vision Assistant
Для сложных задач идентификации мультикодер можно легко
настроить с помощью программного обеспечения Vision Assistant. "Живое" изображение и
расширенная визуализация всех настроек
обеспечивает оптимальный обзор.
Несколько кодов, одно изображение
Функция Vision Assistant автопоиск автоматически распознает несколько различных кодов в одном изображении. Пользователь может просто присвоить эти коды в Vision Assistant.
Уникальный - последовательный контроль
Визуализирует все настройки изображения и кода в Vision Assistant.
Это быстро дает вам полный обзор всего приложения. Кроме того, функция логики и интерфейса позволяет легко программировать выходной сигнал датчика.
Оптимальный контраст за счет поляризационного фильтра
Встроенная опциональная подсветка с поляризационным фильтром обеспечивает достаточный контраст для надежного считывания
кодов даже в случае блестящих поверхностей, таких как метал.
Один код, меняющийся фон
Несколько изображений можно захватить очень быстро благодаря различному времени экспозиции, чтобы распознать коды с изменяющимися характеристиками поверхности или отклонением цвета или внешнего освещения.