You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Датчики машинного зрения

Датчики машинного зрения для распознавания и оценки объектов и сцен

Сила камеры технического зрения и простота датчика

В технологии автоматизации датчики технического зрения являются неотъемлемой частью задач сборки и манипулирования, а также контроля качества, и таким образом повышают эффективность. Это камеры, адаптированные к специальному применению, являющиеся своего рода “электронными глазами”, и обладающие высокой степенью интеграции.

Из камеры в датчик
Несколько лет назад были необходимы системы идентификации. В результате технического развития и непрерывного падения цен на компоненты, возможно имплементировать более интеллектуальные функции в меньшие размеры устройства и за более низкую цену.
Компактные версии датчиков не только заменяют камерные системы, но и предлагают дополнительные возможности. Например, в случае необходимости контролировать объекты, которые могут менять свое положение в пространстве, системы технического зрения заменяют сложные системы, состоящие из датчиков приближения или совокупности датчиков разных типов, например, матрицы датчиков для контроля целостности групповой упаковки на паллетах или ящиках с напитками.

Простая интеграция
Одной из отличительных характеристик датчиков технического зрения является их простота. В то время как системы обработки изображения могут интегрировать в рабочий процесс только квалифицированные специалисты или дорогие интеграторы, датчики технического зрения можно использовать без специфических предварительных знаний области применения. Простая "настройка параметров" вместо сложного "программирования" - это главный девиз. Функциональные блоки поддерживают интегрирование в ПЛК. Технологический интерфейс Ethernet используется для передачи данных, параметров настройки и удалённого технического обслуживания. Приборы оснащены коммутационными выходами для сигнализации успешного тестирования. Таким образом, датчики технического зрения предлагают такое же простое использование как и бинарные датчики.

Прочные и компактные
Другие преимущества: Благодаря высокой степени защиты о широкому диапазону температуры датчики машинного зрения ifm могут, в прямом смысле этого слова, находиться очень близко к тому, что на самом деле происходит. Они также отличаются высокой степенью интеграции. В отличие от сложных камерных решений, все необходимые компоненты, как подсветка, оптика, оценочная электроника и логический выход встроены в корпус для индустриального применения. С помощью датчиков машинного зрения ifm можно решать такие задачи как контроль качества, мониторинг комплектности или считывание 1D и 2D-кодов.

 

Компетентность в прикладных решениях

Правильный выбор решает все

Датчик контураРаспознавание объектов O2D
Его можно сравнить с игрой в пятнашки. Датчик технического зрения O2D может распознавать и присоединять ранее определенные объекты и их контуры или структуры, чтобы проверить комплектность, положение и ориентацию.

Счетчик пикселейДатчик машинного зрения O2V
По своему принципу действия данный датчик сравним со счетами, O2V считает все пиксели изображения, соответствующие заданному оттенку цвета в градациях серого. В дополнении к этому он может группировать скопления пикселей определённого оттенка серого в отдельные объекты и оценивать их в соответствии с заданными критериями.

Устройство для чтения кодов – тип O2I
Сегодня, штрих коды часто и широко используются и их можно понимать как шрифт, который нужно читать справа налево. 2D-коды кодируют информацию в данной области. Его можно сравнить с игрой в пятнашки. В случае успешного считывания кода датчик O2I передает однозначную информацию.

3D-датчик – 3D-распознавание объектов O3D
Подобно игольчатой матрице, датчик O3D «прощупывает» пространство в глубину. Объемная картинка состоящая из 23.000 отдельных значений делает возможным создать большое количество виртуальных датчиков, например, для контроля целостности заполнения ящика с бутылками.