1. Главная страница
  2. От мониторинга вибрации к Индустрии 4.0
  3. Мониторинг вибрации

Мониторинг вибрации – Обнаружьте возникающее повреждение на ранней стадии и избегайте дополнительных затрат.

Для чего нужен мониторинг вибрации?
Каждая машина генерирует во время работы вибрации. Эти вибрации быстро превышают допустимый уровень из-за дисбаланса, несоосности или резонансов. Усиление вибрации оказывает отрицательное влияние на состояние и сокращает срок службы машины.

Результат: неожиданный выход из строя и сокращение времени работы машины.

Решение с помощью efector octavis:
Суммарная виброскорость используется в промышленных стандартах для оценки состояния машины. ISO 10816 классифицирует машины, ISO 14694 вентиляторы, и определяет предельные значения нагрузки, вызванной вибрациями.

efector octavis контролирует превышение допустимого уровня вибрации машины. Если повреждение обнаруживается на ранней стадии, поврежденные компоненты можно заменить и избежать косвенного ущерба.

Мониторинг виброскорости.

Датчик вибрации типа VK контролирует онлайн суммарную вибрацию машин и оборудования в соответствии с ISO 10816. Датчик измеряет среднеквадратичную величину виброскорости на невращающейся поверхности компонента и вызывает тревогу, если вибрации машины слишком сильные.

Своевременное обнаружение дисбаланса.

Вибрации машины могут быстро превысить допустимый уровень из-за дисбаланса, несоосности или повреждения подшипников.

Результат: неожиданный выход из строя и сокращение времени работы. С помощью нового датчика вибрации VN, вибрации и удары постоянно обнаруживаются, указываются и документируются.

Контролируйте до 4 точек измерения.

С помощью датчика типа VSA / VSP вибрации машины можно также измерять в местах с ограниченным доступом. С помощью оценочной электроники типа VSE можно контролировать и документировать до 4 точек измерения. Ethernet и интерфейс полевой шины упрощает образование цепей и удаленную диагностику.