- Главная страница
- От мониторинга вибрации к Индустрии 4.0
От мониторинга вибрации к Индустрии 4.0
Мониторинг вибрации
Мониторинг суммарной вибрации в соответствии с ISO 10816.
Обнаружение возникающего повреждения на ранней стадии, предотвращение косвенного повреждения и увеличение срока службы.
Простой:
мониторинг общего состояния машины.
Стандартизированный:
в соответствии с ISO 10816.
Надёжный:
защита от повреждения машины.
Гибкость:
простая интеграция в применение.
Надёжный:
увеличение срока эксплуатации.
Диагностический контроль технического состояния
Обнаружение возможных неисправностей и их причин на основе индивидуальных характеристик вибрации и других влияющих факторов.
Надёжный:
постоянный контроль технического состояния критически важных машин.
Предвидеть:
диагностика машин для обнаружения повреждения на ранней стадии и предотвращение серьезного косвенного ущерба.
Оптимизировать:
планирование техобслуживания.
Долговечность:
оптимальное использование компонентов.
Экономия:
сделайте производственные процессы прозрачными –
познакомьтесь с концепциями TCO (общая стоимость владения).
Счётчик:
функция счётчика для измерения времени экспозиции и для производства, основанного на ключевых индикаторах.
Защита оборудования / мониторинг процесса
Избегайте повреждения компонентов машины, инструментов или заготовок с помощью постоянного мониторинга и очень короткого времени реакции. Интеграция в систему ПЛК разрешает настройку мониторинга вибрации на работу машины или оборудования.
Динамика:
Мониторинг динамических сил, напр. во фрезерных процессах.
Быстрый:
Время отклика 1 мс.
Надёжный:
машины, инструменты и заготовки защищены от косвенного ущерба и дорогостоящего ущерба.
Профилактика:
своевременный мониторинг технического состояния предотвращает незапланированные простои.
Встроенный:
прямое подключение к управлению машиной через интерфейс полевой шины.