You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Датчики клапанов
  3. Вентильные приводы

Обратная связь по положению для вентильных приводов

Обнаружение двух положений с помощью одного датчика
Датчик клапана состоит из двух индуктивных датчиков, расположенных друг над другом в одном корпусе. В зависимости от ориентации инициатора, переключается верхний или нижний датчик.

Преимущество:
Система работает бесконтактно и абсолютно без износа. Это обеспечивает максимальную надёжность и долгий срок службы.

Инициаторы доступны в двух исполнениях:
для стандартных применений со смещением инициатора на 90° или с регулируемым углом переключения.

Предустановленные демпфирующие элементы упрощают установку.

Ориентация инициатора видна снаружи. Таким образом, его можно легко вставить и зафиксировать на конце вала без сложной регулировки. Инициаторы разработаны для вала высотой 30 мм или 20 мм (с адаптером). Благодаря стандартизированным механическим размерам и отверстиям датчики и инициаторы можно установить на все стандартные актуаторы.

Постоянная надёжность:
датчик не изнашивается благодаря бесконтактному индуктивному принципу срабатывания.
Долгий срок службы благодаря нержавеющим материалам.

Моментальная готовность к работе:
Крепежные принадлежности для быстрого монтажа.

Видимое положение клапана:
Светодиоды на датчике отображают положение поршня. Индикатор положения на инициаторе обеспечивает, что положение клапана видно на большое расстояние.

Клапан NAMUR:
Соответствует немецкому стандарту VDI/VDE 3845 для унифицированных точек соединения на приводах.

Обратная связь по положению на пневматических четвертьоборотных приводах с соединением AS-i

Обратная связь по положению и управление клапаном
Датчики клапанов ifm серии Т используются для контроля положения и управления пневматическими приводами клапанов с помощью электромагнитных клапанов.

До двух входных и выходных сигналов передаётся через двухжильный кабель шины в AS-i мастер с помощью AS-i.

С помощью всего лишь одного AS-i мастера можно контролировать и переключать до 62 актуаторов и электромагнитных клапанов. В целях диагностики можно контролировать обрыв провода и короткое замыкание. Это обеспечивает дополнительную безопасность.

Системное решение:
AS-i, это независимый от производителей стандарт для подключения актуаторов и датчиков. ifm предлагает AS-i как универсальное решение.

Надёжный:
Современная технология AS-i обеспечивает высокую надёжность и длительное время работы машины.

Простой:
Модульная структура и гибкая технология подключения обеспечивает простую интеграцию в систему AS-i.

Оптимальная стоимость:
Двухжильный плоский кабель осуществляет как питание, так и передачу данных, исключая сложную параллельную проводку.