Точный контроль клапанов с выдвижным штоком
efector valvis различает движение штока до 0,2 мм. В пределах диапазона измерения можно с помощью кнопки настроить три точки положения клапана (напр. "открытый", "закрытый", подъем клапана над седлом).
В аналоговой версии efector valvis передаёт целое расстояние измерения в ПЛК с помощью стандартного аналогового сигнала.
Благодаря высокому разрешению датчик обнаруживает, например, начинающий износ уплотнения. Это означает, что датчик можно использовать для предиктивного технического обслуживания.
Встроенное AS-i:
Коммуникационная система AS-i идеально подходит для обратной связи от нескольких датчиков. Поэтому efector valvis также доступен с встроенным интерфейсом AS.
Простая настройка:
Простое программирование нажатием кнопки замещает механическую регулировку на соответствующие положения клапана.
Различные адаптеры:
ifm предлагает адаптеры для клапанов типа APV/SPC, Bardiani и GEA для соединения различных клапанов с выдвижным штоком.
Свободно программируемый: efector valvis сигнализирует положение штока клапана через три коммутационных выхода: клапан открыт, клапан закрыт и любое промежуточное положение, например, для обнаружения подъема седла или износа уплотнения.
Контроль конечного положения на клапанах с выдвижным штоком
Конечные положения клапанов с выдвижным штоком часто контролируются с помощью индуктивных датчиков. Они имеют высокую степень защиты (до IP 68 / 69K) и предназначены для широкого диапазона температур, поэтому они также без проблем выдерживают, например, очистку паром под высоким давлением. Небольшие допустимые значения датчика разрешают точное обнаружение положения. Установка возможна над или под актуатором, снаружи или в корпусе. Использование системы шин AS-i является хорошим выбором для минимизации проводки.
К децентрализованным AS-i модулям подключается несколько датчиков. Отсюда двухжильный AS-i кабель передаёт сигналы в мастер или контроллер.
Прочный:
Испытан на соответствие экстремальным требованиям гигиенической и влажной среды. Разработан для постоянной эксплуатации при высокой температуре, температурных перепадах и в агрессивной среде.
Пищевая промышленность:
Корпус полностью из нержавеющей стали или в сочетании с PEEK.
Гибкий:
Стандартные типы корпусов и длина для установки в различных применениях. Увеличенное расстояние срабатывания обеспечивает гибкую установку для механических допусков.
Герметичный:
Степень защиты IP 69K предотвращает проникновение влаги.
Безопасное подключение:
ecolink EVF – оптимальный разъём для гигиенических областей и влажных сред.