Обратная связь по конечному положению для ручных и шаровых клапанов
Этот монтажный комплект позволяет простую установку датчиков обратной связи на клапаны, активируемые вручную. Большое количество датчиков и инициаторов можно использовать на 80 х 30 мм интерфейсе актуатора в соответствии с VDI /VDE 3845. Систему можно использовать при температуре окр. среды от -30 до +80 °C.
Универсальный и гибкий
Верхняя часть сделана из Вестамида и разрешает применение во взрывоопасных зонах. Нижняя часть подходит ко многим клапанам с фланцами ISO (DIN EN ISO 5211) и прикручивается к валу клапана. Компоненты из нержавеющей стали гарантируют долгий срок службы.
Удобный:
Подходит для клапанов с ISO фланцами от F04 дo F10.
Простая установка:
Простая установка на ручные или шаровые клапаны.
Гибкость:
Регулируемые по высоте.
Долговечность:
Почти неразрушимые компоненты из нержавеющей стали, устойчивые к химическим веществам.
Защищенный:
Идеально подходит для взрывоопасных зон.