You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Датчики клапанов

Проблема с клапаном?

Мониторинг клапана в новом масштабе
Смарт-датчик клапана

Клапан - черный ящик производства

Клапаны являются неотъемлемой частью технологии производства. Разные виды клапанов контролируют подачу различных веществ и обеспечивают эксплуатацию и обслуживание. Обеспечение качества в производстве зависит от беспроблемной работы клапанов.

Если износ проявился, то часто уже слишком поздно

Следить за состоянием уплотнителей и заслонок, находящихся внутри клапана весьма сложно. Износ и повреждение часто обнаруживаются слишком поздно, когда качество и производительность уже ухудшены.
Это приводит к длительному ремонту, во время которого завод не работает. Однако, если уплотнители и т.д. заменяются в фиксированных интервалах обслуживания, это оказывает положительное влияние на ваш завод.

Повысьте эффективность вашего оборудования с помощью ifm

Сосредоточив внимание на повышение общей эффективности оборудования, многие компании приняли меры для избежания незапланированных простоев. При возможности циклическое техническое обслуживание заменяется на предиктивное обслуживание. ifm уже в течение многих лет предлагает различные решения автоматизации для этого современного и эффективного вида обслуживания.

Посмотрите, что происходит внутри клапана

Для своевременного обнаружения критических ситуаций в вашем клапане, ifm разработало смарт-датчик для клапана. Он определяет различные признаки износа. Своевременная диагностика утечки и отложений на клапане является предпосылкой для профилактических действий.

ifm предлагает полную систему компонентов для вашего завода

Смарт-датчик клапана позволяет гибкую конфигурацию и его можно просто интегрировать в вашу уже имеющуюся инфраструктуру завода. В комплект входят не только принадлежности для монтажа и подключения, но и принадлежности для подключения к полевой шине.

Основные преимущества смарт-датчика клапана

  • Положение клапана хорошо видно с большого расстояния
  • Непрерывная обратная связь по положению
  • Диагностические функции как время цикла и счётчик
  • Индикация изменения закрытого положения, которое может указывать на отложения или износ уплотнения.
  • Гибкая настройка параметров с помощью кнопки обучения или IO-Link

Светодиоды состояния, видимые со всех сторон

Индикация отложений

Надежное обнаружение отложений, повреждения уплотнения и износа

ПО LR DEVICE для простой конфигурации

ПО LR DEVICE обеспечивает быструю и простую настройку параметров с помощью мастеров IO-Link. Оно обеспечивает четко структурированный интерфейс для онлайн или офлайн настройки параметров смарт-датчика клапана. Имеющиеся наборы параметров можно перенести в другие приборы. Это снижает время, необходимое для установки.

Подключение смарт-датчиков для клапанов к полевой шине

Пример списка продуктов для подключения к PROFINET IO

Большинство полевых устройств можно подключить к полевой шине. Это касается также смарт-датчиков для клапанов. Данные прибора передаются в мастеры через IO-Link. Различные исполнения мастеров позволяют подключение к EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET IO или TCP/IP.

Смарт-датчики для клапанов и AS-i

Пример списка продукции для подключения к AS-i

В пищевой промышленности клапаны коллектора автоматизируются с помощью AS-i. С помощью мастеров IO-Link, смарт-датчик для клапана можно просто интегрировать в уже имеющуюся сеть AS-i. К версиям для стандартных применений (с IP67) и для пищевой промышленности (с IP69K) можно подключить до 4 приборов с IO-Link.

Интеграция в контроллер с помощью ifm стартовых комплектов

Доступно для бесплатного скачивания:

- Примеры программ и программных блоков (Step7, TIA, RS Logix) - Считывание и запись рабочих данных - Подключение к PROFINET, Ethernet и EtherCAT - Файлы описания прибора для настройки ПЛК (GSDML, ESI, EDS) - Инструкции по применению