You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Ультразвуковые датчики

Ультразвуковые датчики - Обнаружение объектов на больших расстояниях и сложных поверхностях

Здесь находится самая важная информация:

  • Пластмассовый корпус М18 доступен в двух исполнениях - длина 60 мм и 98 мм
  • Прочный корпус М18 и М30 из нержавеющей стали для сложных областей применения
  • Большие диапазоны от 300 мм до 8 м
  • Звуковые вибрации датчика уменьшают отложения грязи
  • Рефлекторный режим работы в исполнении М18 для независимого от ориентации обнаружения объектов
  • Дискретный и аналоговый выход для измерения предельного уровня и расстояния
  • Простая настройка с помощью кнопки обучения или IO-Link для исполнения М18 и М30 и провода для обучения для исполнения М18
Ultraschallsensoren bei der Füllstandserfassung

Постоянное бесконтактное измерение уровня даже на сложных поверхностях

Большое поле срабатывания
Широкий луч позволяет надёжное обнаружение даже решетчатых объектов.
Начиная с контроля высоты партии картонных коробок и контроля расстояния до обнаружения блестящих пластмассовых этикеток, новые датчики в любой ситуации обеспечивают правильное аналоговое значение.

Альтернатива для сложных поверхностей
Ультразвуковые датчики излучают и принимают звуковые волны в ультразвуковом диапазоне. Распознаваемый объект отражает звуковые волны и информация о расстоянии определяется с помощью измерения времени пролёта звука. По сравнению с фотоэлектрическими датчиками цвет, прозрачность или блеск поверхности объекта неважны. Блистерные упаковки в упаковочных технологиях или, например, прозрачные пластиковые миски в пищевой промышленности надёжно обнаруживаются.

Высокая производительность
Ультразвуковые датчики М18 от ifm предоставляют очень маленькую слепую зону и большое расстояние срабатывания, чего обычно достигается только с помощью датчиков значительно большего размера. Датчики работают надёжно даже в сильно загрязненных местах, поэтому их можно использовать в применениях, в которых использование фотоэлектрических датчиков ограничено.

Преимущества датчиков с IO-Link
Ультразвуковые датчики с IO-Link предлагают следующие преимущества:

  • Виртуальная точка обучения для простой и эффективной настройки точки переключения
  • Расстояние указывается в мм
  • Регулируемый звуковой луч для исполнения М30
  • Настраиваемая задержка включения и выключения
  • Подробная документация настроенных параметров не требуется так как данные сохраняются в мастере IO-Link
  • Датчики можно просто заменить получив параметры с разъёма памяти или импортируя данные из мастера IO-Link

Ультразвуковые датчики - Полный обзор продукции

Ультразвуковые датчики используются для надежного обнаружения положения и непрерывного измерения расстояния твердых веществ, порошков и жидкостей. Они излучают и принимают звуковые волны в ультразвуковом диапазоне.

Ультразвуковые датчики используются для надежного обнаружения положения и непрерывного измерения расстояния твердых веществ, порошков и жидкостей. Они излучают и принимают звуковые волны в ультразвуковом диапазоне. Распознаваемый объект отражает звуковые волны и информация о расстоянии определяется с помощью измерения времени пролёта звука. Блистерные упаковки в упаковочных технологиях или, например, прозрачные пластиковые миски в пищевой промышленности надёжно обнаруживаются.